Détecteur capacitif
BC5-QF5.5-Y1X/S250
ID de la commande 2030000En stock | |
Groupe de prix | E1 |
Prix de liste | 75,79 € |
Total de l'article75,79 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Conditions de montage
- blindé
- Raccordement électrique
- Câble
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- NAMUR
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Qualité de boîtier
- PP
- Couleur de câble
- Bleu
- Format
- 54 x 20.3 x 5.5 mm
- Portée nominale (mm)
- 5
- Principe de mesure
- capacitif
Caractéristiques principales
- Raccordement électrique
- Câble
- Conditions de montage
- blindé
- Fonction de sortie
- NAMUR
- Portée nominale (mm)
- 5