chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC5-QF5.5-Y1X/S250 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
BC5-QF5.5-Y1X/S250 7M
ID de la commande 2030002
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
7
Qualité de boîtier
PP
Couleur de câble
Bleu
Format
54 x 20.3 x 5.5 mm
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
94,27 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-QF5.5-Y1X/S250 7M
Total de l'article
94,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support