chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCT10-S30-UP6X2-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BCT10-S30-UP6X2-H1151
ID de la commande 2101700
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Homologations
UL
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCT10-S30-UP6X2-H1151
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
150,59 €
Total de l'article
150,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support