chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC15-K34-VP4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC15-K34-VP4X
ID de la commande 2502124
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Homologations
UL
Format
Ø 34 mm
Portée nominale (mm)
22.5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
22.5
En stock
Prix de liste
169,73 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC15-K34-VP4X
Total de l'article
169,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support