chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC15-K34-AN4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC15-K34-AN4X-H1141
ID de la commande 2502125
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Homologations
UL
Format
Ø 34 mm
Portée nominale (mm)
22.5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
22.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
186,78 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC15-K34-AN4X-H1141
Total de l'article
186,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support