chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC10-M30K-AP4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
BC10-M30K-AP4X-H1141
ID de la commande 2503026
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Homologations
UL
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
180,51 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-M30K-AP4X-H1141
Total de l'article
180,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support