chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC5-S18-AN4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC5-S18-AN4X
ID de la commande 25031
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
7.5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
7.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
162,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-S18-AN4X
Total de l'article
162,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support