chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC5-S18-AN4X-H1141/S250 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
BC5-S18-AN4X-H1141/S250
ID de la commande 2503108
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Homologations
UL
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-S18-AN4X-H1141/S250
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
174,13 €
Total de l'article
174,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support