chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC10-P30SR-VN4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC10-P30SR-VN4X2
ID de la commande 25051
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
175,67 €
Total de l'article
175,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-P30SR-VN4X2
Contacter le service de Support