chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
ID de la commande 2510105
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
bornes à ressort débrochables
Qualité de boîtier
grilamid LV-30H FWA
Format
Ø 40 mm
Portée nominale (mm)
30
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
188,10 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Total de l'article
188,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support