chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC20-CP40-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC20-CP40-VP4X2
ID de la commande 25160
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Homologations
UL
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
20
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
192,17 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC20-CP40-VP4X2
Total de l'article
192,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support