chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M
ID de la commande 2601004
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
15
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
3
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
209,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M
Total de l'article
209,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support