chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC3-S12-RP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
BC3-S12-RP6X
ID de la commande 2601202
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Homologations
UL
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
4.5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4.5
En stock
Prix de liste
155,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC3-S12-RP6X
Total de l'article
155,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support