chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G
ID de la commande 2620135
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PP
Homologations
ATEX
Format
54 x 20.3 x 5.5 mm
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
129,91 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G
Total de l'article
129,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support