chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
ID de la commande 100001905
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PP-GF20
Couleur de câble
Gris
Format
22 x 4 x 4.6 mm
Format de vérin
C-groove cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Format de vérin
C-groove cylinder
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
84,26 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
Total de l'article
84,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support