chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteurs de positionnement linéaire magnéto-inductif
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4
ID de la commande 100034307
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
IO-Link
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA66-GF25
Couleur de câble
Noir
Format
77 x 13.6 x 14.2 mm
Plage de mesure
64…0.0 mm
Format de vérin
T-groove cylinder
Principe de mesure
magnétique
Plage de mesure (mm)
64
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Format de vérin
T-groove cylinder
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
250,25 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4
Total de l'article
250,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support