chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-AKT-Y1X/S235 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-AKT-Y1X/S235
ID de la commande 1055002
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Couleur de câble
Bleu
Format
28 x 30 x 15 mm
Format de vérin
Profile cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Profile cylinder
Fonction de sortie
NAMUR
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-AKT-Y1X/S235
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
61,93 €
Total de l'article
61,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support