chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-IKT-Y1X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-IKT-Y1X-H1141
ID de la commande 10562
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
GD-Zn
Format
30 x 14.6 x 28 mm
Format de vérin
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
60,94 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-IKT-Y1X-H1141
Total de l'article
60,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support