chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BIM-PST-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-PST-Y1X
ID de la commande 10570
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Couleur de câble
Bleu
Format
23 x 14 x 16 mm
Format de vérin
Round cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Round cylinder
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
62,26 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-PST-Y1X
Total de l'article
62,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support