chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-EM12E-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-EM12E-Y1X
ID de la commande 1070036
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Couleur de câble
Bleu
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
90
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-EM12E-Y1X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
86,35 €
Total de l'article
86,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support