chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur de positionnement linéaire
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
ID de la commande 1536621
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
73 x 5 x 14.5 mm
Plage de mesure
45…0.0 mm
Format de vérin
T-groove cylinder
Principe de mesure
magnétique
Plage de mesure (mm)
45
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Format de vérin
T-groove cylinder
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
313,06 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
Total de l'article
313,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support