chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-M12E-AG4X-H1144
ID de la commande 1579910
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
107,47 €
Total de l'article
107,47 €
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
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
90
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
2 fils
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-M12E-AG4X-H1144