chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141
ID de la commande 1600608
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
309,32 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141
Total de l'article
309,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support