chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-H1141/S1182 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-H1141/S1182
ID de la commande 1600622
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Format
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
361,90 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-H1141/S1182
Total de l'article
361,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support