chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
ID de la commande 4586840
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PP
Couleur de câble
Gris
Format
18 x 2.9 x 4.6 mm
Format de vérin
C-groove cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Format de vérin
C-groove cylinder
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
76,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Total de l'article
76,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support