chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-EG08-AP6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-EG08-AP6X-H1341
ID de la commande 4621311
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4427 SO
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
78
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
115,39 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-EG08-AP6X-H1341
Total de l'article
115,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support