chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-PST-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-PST-AN6X
ID de la commande 46241
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Couleur de câble
Gris
Format
23 x 14 x 16 mm
Format de vérin
Round cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Round cylinder
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-PST-AN6X
Total de l'article
68,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support