chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-NST-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-NST-AP6X-H1141
ID de la commande 4685400
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
28 x 17 x 14 mm
Format de vérin
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
78,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-AP6X-H1141
Total de l'article
78,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support