chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BIM-NST-AN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-NST-AN6X-H1141
ID de la commande 4685500
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
28 x 17 x 14 mm
Format de vérin
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
76,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-AN6X-H1141
Total de l'article
76,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support