chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
ID de la commande 4685768
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PP
Couleur de câble
Gris
Format
28 x 5 x 6 mm
Format de vérin
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Format de vérin
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Fonction de sortie
2 fils
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
64,57 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Total de l'article
64,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support