chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNR-AP6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de champs magnétiques
BIM-UNR-AP6X 7M
ID de la commande 4685834
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
7
Qualité de boîtier
PP
Couleur de câble
Gris
Format
18 x 2.9 x 4.6 mm
Format de vérin
C-groove cylinder
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
C-groove cylinder
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNR-AP6X 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
87,23 €
Total de l'article
87,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support