chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMVT-QR20-IOLX3-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de vibrations et de température
CMVT-QR20-IOLX3-H1141
ID de la commande 100016543
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de température/vibrations
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ultem
Format
71.6 x 62.6 x 20 mm
Plage de mesure
-40…85 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
CMVT-QR20-IOLX3-H1141
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
214,50 €
Total de l'article
214,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support