chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMTH-M12-IOL6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de température et d'humidité de l'air
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
ID de la commande 100016580
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
Cylindrique/filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
IO-Link, Mode SIO
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur de température/d'humidité d'air
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Type de détection
sans contact
Plage de mesure
-40…100 °C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
156,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Total de l'article
156,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support