chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM30VT2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de vibrations et de température
QM30VT2
ID de la commande 3806276
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
105
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Détecteur de vibrations
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Longueur de câble (m)
2.09
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
30 x 13.25 x 30 mm
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
QM30VT2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
359,08 €
Total de l'article
359,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support