chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FS101-300L-30-2LI-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de débit
FS101-300L-30-2LI-H1141
ID de la commande 100030872
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Format
avec afficheur (sonde intégrée)
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
Homologations
CE, cULus
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Température de milieu min. (°C)
-25
Température de milieu max. (°C)
85
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de courant (3 conducteurs)
Profondeur d'immersion L (mm)
16.9
Caractéristiques principales
Profondeur d'immersion L (mm)
16.9
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
374,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FS101-300L-30-2LI-H1141
Total de l'article
374,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support