chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140
Numéro de la commande 6870030
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2”
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2”
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
440,77 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140
Total de l'article
440,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis