chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FTCI-10D10A4P-2LIX-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance du débit
FTCI-10D10A4P-2LIX-H1141
ID de la commande 6870049
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 x 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Température de milieu min. (°C)
-10
Température de milieu max. (°C)
90
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
975,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-10D10A4P-2LIX-H1141
Total de l'article
975,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support