chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance du débit
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228
Numéro de la commande 6870137
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2”
Température de milieu min. (°C)
0
Température de milieu max. (°C)
70
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2”
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
508,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228
Total de l'article
508,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis