chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de débit ajustable au choix de la série FCST
FCST-A4P-2AP8X-H1140
ID de la commande 6870251
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
410,74 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCST-A4P-2AP8X-H1140
Total de l'article
410,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support