chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCST-A4P-VRX/115VAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de débit ajustable au choix de la série FCST
FCST-A4P-VRX/115VAC
Numéro de la commande 6870253
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
332,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCST-A4P-VRX/115VAC
Total de l'article
332,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis