chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCST-A4-AP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de débit ajustable au choix de la série FCST
FCST-A4-AP8X-H1141
ID de la commande 6870265
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
80
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
M18 × 1,5 filetage intérieur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
405,90 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCST-A4-AP8X-H1141
Total de l'article
405,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support