Surveillance de débit
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Numéro de la commande 6870303En stock | |
Groupe de prix | D2 |
Prix de liste | 243,32 € |
Total de l'article243,32 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Format
- Immersion
- Conditions de montage
- détecteur d'immersion
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4571 (AISI 316Ti)
- Type de détection
- calorimétrique
- Milieu
- liquides
- Raccord de processus
- G 1/2”
- Température de milieu min. (°C)
- -20
- Température de milieu max. (°C)
- 80
Caractéristiques principales
- Raccord de processus
- G 1/2”