chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2HB2-NA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-G1/2HB2-NA
Numéro de la commande 6870352
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Hastelloy B2 (2.4617)
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2”
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2”
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
999,90 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2HB2-NA
Total de l'article
999,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis