chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Surveillance de débit
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
Numéro de la commande 6870382
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Homologations
ATEX, CE, UKCA, GOST
Couleur de câble
Bleu
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2”
Température de milieu min. (°C)
10
Température de milieu max. (°C)
120
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2”
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
680,90 €
Total de l'article
680,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis