chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-GL1/2A4-NA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-GL1/2A4-NA
ID de la commande 6870402
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/2'' version longue
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2'' version longue
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
259,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL1/2A4-NA
Total de l'article
259,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support