chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
Numéro de la commande 6870458
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
gaz
Raccord de processus
G 1/2'' version longue
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2'' version longue
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
443,30 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
Total de l'article
443,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis