FCS-G3/4A4-NAEX0

Surveillance de débit

FCS-G3/4A4-NAEX0

Numéro de la commande 6870473
En stock
Groupe de prixD2
Prix de liste539,22 €
Total de l'article539,22 €
Quantité
Mode de protection
IP67
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Homologations
ATEX, CE, UKCA, GOST
Couleur de câble
Bleu
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 3/4″
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
60

Caractéristiques principales

Raccord de processus
G 3/4″
FCS-G3/4A4-NAEX0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation