chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/4A4-NAEX/D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-G1/4A4-NAEX/D100
ID de la commande 6870475
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Couleur de câble
Bleu
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/4”
Température de milieu min. (°C)
10
Température de milieu max. (°C)
120
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4”
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
492,58 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/4A4-NAEX/D100
Total de l'article
492,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support