chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-GL3/4A4-NAEX0/D024 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-GL3/4A4-NAEX0/D024
Numéro de la commande 6870481
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Homologations
ATEX, CE, UKCA, GOST
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 3/4” long
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
60
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 3/4” long
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
906,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL3/4A4-NAEX0/D024
Total de l'article
906,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis