chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure de débit
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
ID de la commande 6870603
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
Magnétique-inductif
Milieu
liquides
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Température de milieu min. (°C)
5
Température de milieu max. (°C)
60
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
1 237,60 €
Total de l'article
1 237,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support